JAJSDX7 October   2017 TLV3544-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information: TLV3544-Q1
    5. 6.5 Electrical Characteristics: VS = 2.7 V to 5.5 V Single-Supply
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 TLV3544-Q1 Comparison
      2. 7.3.2 Operating Voltage
      3. 7.3.3 Rail-to-Rail Input
      4. 7.3.4 Rail-to-Rail Output
      5. 7.3.5 Output Drive
      6. 7.3.6 Video
      7. 7.3.7 Driving Analog-to-Digital converters
      8. 7.3.8 Capacitive Load and Stability
      9. 7.3.9 Wideband Transimpedance Amplifier
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Optimizing the Transimpedance Circuit
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Power Dissipation
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲TA -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 250MHz
  • 広い帯域幅: 100MHz GBW
  • 高いスルー・レート: 150V/µs
  • 低ノイズ: 7.5nV/√Hz
  • レール・ツー・レールI/O
  • 高い出力電流: 100mA超
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 差動ゲイン: 0.02%、差動フェーズ: 0.09°
    • 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
  • 低い入力バイアス電流: 3pA
  • 静止電流: 5.2mA
  • サーマル・シャットダウン
  • 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 簡略ブロック図

    TLV3544-Q1 po_tssop_soic14_bos233.gif

アプリケーション

  • 電流センス・アンプ
  • インバータおよびモータ制御
  • エンジン管理
  • バッテリ管理
  • ナビゲーションおよびラジオ・システム
  • 尿素レベルおよび濃度センサ
  • 死角検知
  • 短距離から中距離のレーダー
  • サラウンド・ビューおよびバックアップ・カメラの映像処理
  • 自動車のパワートレイン・センサ・システム用のSAR ADCドライバ

概要

TLV3544-Q1シリーズの高速、電圧帰還型CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオおよびその他のアプリケーション用に設計されています。これらはユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。

TLV3544-Q1クワッド・チャネル・オペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。

マルチチャネル・バージョンは、完全に独立した回路により、クロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。すべての仕様は、拡張温度範囲の-40℃~+125℃で規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV3544-Q1 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

改訂履歴

日付 改訂内容 注
2017年10月 * 初版