JAJSEY2X July   1996  – May 2018 TLV431 , TLV431A , TLV431B
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics for TLV431
    6. 6.6 Electrical Characteristics for TLV431A
    7. 6.7 Electrical Characteristics for TLV431B
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
      1. 8.4.1 Open Loop (Comparator)
      2. 8.4.2 Closed Loop
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Comparator With Integrated Reference (Open Loop)
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Basic Operation
          2. 9.2.1.2.2 Overdrive
          3. 9.2.1.2.3 Output Voltage and Logic Input Level
            1. 9.2.1.2.3.1 Input Resistance
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Shunt Regulator/Reference
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 Programming Output/Cathode Voltage
          2. 9.2.2.2.2 Total Accuracy
          3. 9.2.2.2.3 Stability
        3. 9.2.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBZ|3
  • DBV|5
  • PK|3
  • DCK|6
  • LP|3
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TLV431デバイスは低電圧、3端子の可変基準電圧で、該当する工業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱安定性を維持します。出力電圧は、2つの外付け抵抗によりVREF (1.24V)と6Vの間の任意の値に設定できます(「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント・レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431は3V~3.3Vのスイッチング・モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの標準出力インピーダンスは0.25Ωです。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード・レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー・ダイオードの非常に優れた代替品となります。

製品情報(1)

型番 パッケージ(ピン) 本体サイズ(公称)
TLV431x SOT-23 (3) 2.90mm×1.30mm
SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
SC70 (6) 2.00mm×1.25mm
TO-92 (3) 4.30mm×4.30mm
SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

TLV431 TLV431A TLV431B tst1_lvs139.gif