JAJSC79 May   2016 TLV521

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 AC Electrical Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Input Stage
      2. 7.4.2 Output Stage
  8. 8 Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Driving Capacitive Load
      2. 8.1.2 EMI Suppression
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 60-Hz Twin T-Notch Filter
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Portable Gas Detection Sensor
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
      3. 8.2.3 High-Side Battery Current Sensing
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.3.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 比類のないコストパフォーマンス
  • VS = 3.3Vについて、特に記載のない限り標準値
    • 非常に低い消費電流
      • 標準350nA、最大500nA
    • 広い動作電圧範囲: 1.7V~5.5V
    • 低いTCVOS 1.5µV/°C
    • VOS 3mV (最大)
    • 入力バイアス電流1pA
    • PSRR 100dB
    • CMRR 90dB
    • オープンループ・ゲイン110dB
    • ゲイン帯域幅積6kHz
    • スルーレート2.5V/ms
    • 入力電圧ノイズ: f = 100Hz時に300nV/√Hz
    • 温度範囲-40ºC~125ºC
    • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)

2 アプリケーション

  • ワイヤレス・リモート・センサ
  • 電力線監視
  • パワー・メーター
  • バッテリ駆動の産業用センサ
  • マイクロパワー酸素センサおよび有毒ガス・センサ
  • アクティブRFIDリーダー
  • HVAC制御用のZigbeeベースのセンサ
  • 環境発電で動作するセンサ・ネットワーク
  • 電流検出
  • 血糖監視

3 概要

TLV521 350nA NanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV521には、注意深く設計されたCMOS入力ステージが存在し、Ibiasが 1pAと非常に低いため、IBIASおよびIOSの誤差が低減され、これらの影響を受けやすいメガオーム抵抗、高インピーダンスのフォトダイオード、電荷感知などのアプリケーションに適しています。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話やRFIDリーダーなどから発生する不要なRF信号への感受性が低減されています。

TLV521は 5ピンのSC70パッケージで提供され、動作温度範囲は-40°C~125°Cです。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV521 SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

NanoPowerの消費電流

TLV521 30054504.gif