TLV903xL1 のプッシュプル出力は、POR 期間中 は High-Z (ディザリング シンクまたはソース電流) です。POR 期間の後、ラッチが作動し、最初の Low から High への 出力遷移時に High にラッチされます。
ラッチの動作の概要を以下に示します。
- 最初の電源投入時の POR 期間中は出力が Hi-Z になります。
- POR 期間中、入力遷移は無視されます。
- POR 期間後、コンパレータが作動可能になり、入力を監視します。
- IN+ が IN- より高くなり、出力 High とラッチ High に設定します。
- IN- は IN+ より高くなりますが、出力は依然として High (ラッチ) のままです。
- CLR の立ち下がりエッジで次の遷移のラッチがリセットされます。IN- > IN+ では、出力は Low に維持され、次の入力遷移のために作動可能です。
- IN+ > IN- では、出力を High にして再びラッチします。IN- > IN+ でも出力はラッチされたままです。