JAJSWI8A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
TLV903xL にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。この機能により、LED や MOSFET ゲートなどの負荷を駆動することができ、外付けプルアップ抵抗で電力を浪費する必要もなく、容量性負荷に依存しない対称的なエッジ レートを実現します。
プッシュプル出力は、絶対に他の出力に接続しないでください。出力を逆の電源へ直接短絡すると、熱暴走が発生し、最終的にデバイスが破壊される可能性があります。出力が短絡する可能性がある場合は、TI では消費電力を制限するために直列の電流制限抵抗を使用すること推奨します。
使用しないプッシュプル出力はフローティングのままにします。電源、グランド、または他の出力に接続してはなりません。
出力保護は、出力と V– 間、および出力と V+ 間に ESD クランプで構成されており、出力はどちらの電源レールも超えてはなりません。