JAJSD84J March 2017 – September 2019 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド)は、シングル、デュアル、クワッドの低電圧(1.8V~5.5V)オペアンプで、レール・ツー・レールの入力および出力機能があります。これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れたソリューションです。TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、これより大きい容量性負荷も容易に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧(1.8V~5.5V)で動作し、OPAx316およびTLVx316デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV9061 | SOT-23 (5) | 1.60mm×2.90mm |
SC70 (5) | 1.25mm×2.00mm | |
SOT553 (5)(2) | 1.65mm×1.20mm | |
X2SON (5) | 0.80mm×0.80mm | |
TLV9061S | SOT-23 (6) | 1.60mm×2.90mm |
TLV9062 | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm×4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm×2.90mm | |
WSON (8) | 2.00mm×2.00mm | |
TLV9062S | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
X2QFN (10) | 1.50mm×2.00mm | |
TLV9064 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm | |
WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm | |
X2QFN (14) | 2.00mm×2.00mm | |
TLV9064S | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |