JAJSJS6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 は、幅広い産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向けに設計された 3 軸 (3D) リニア・ホール・エフェクト・センサです。このデバイスは X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール・センサを内蔵しています。高精度アナログ信号チェーンと 12 ビット A/D コンバータにより、磁界のアナログ測定値をデジタル値に変換します。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、低電圧マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、熱履歴の確認または特定の磁界における温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。
TMAG5273 は I2C インターフェイスを通じて構成でき、磁気軸と温度測定を組み合わせて使用できます。さらに、このデバイスは各種の電力オプション (ウェークアップ・モードとスリープ・モードを含む) に構成できるため、設計者はシステム・レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。複数のセンサ変換方式と I2C 読み出しフレームにより、スループットと精度を最適化できます。専用の INT ピンは、低消費電力のウェイクアップおよびスリープ・モード時にシステム割り込みとして使用でき、また、マイクロコントローラが新しいセンサ変換をトリガするためにも使用できます。
内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方の角度測定トポロジについて、 360° の角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザーが選択した 2 つの磁気軸を使用して行います。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。
TMAG5273 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス・レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各製品バリアントは、システム・キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。
このデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で正常に動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMAG5273 | DBV (6) | 2.90mm × 1.60mm |