JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 にはオプションの CRC 機能が実装されており、通信中にチェックされる 8 ビットの多項式を使用して、データの整合性と通信の堅牢性を向上させることができます。この機能はデフォルトではディセーブルで、構成レジスタの CRC_EN ビットをセットすることでイネーブルできます。
CRC 機能がイネーブルされると、バス上で開始または繰り返し開始条件ごとにシード値 FFh から開始し、1 つの CRC 値を計算します。CRC 値を TMP114 と送受信した後で、次の CRC はシード値を FFh にリセットします。
TMP114 がターゲット受信モードで動作しているとき、または書き込みバス・トランザクション中に、CRC バイトはデバイス・アドレス、ポインタ・アドレス、受信されたデータ・バイトをカバーします。デバイスは、バイトの CRC エラーを検出した場合、アラート・ステータス・レジスタの CRC_flag ステータス・ビットをセットします。CRC バイトが存在しない場合、トランザクションは破棄され、CRC_flag はセットされません。
TMP114 がターゲット送信モードで動作しているとき、または読み取りバス・トランザクション中に、CRC バイトはデバイス・アドレスと送信されたデータ・バイトをカバーします。