JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は、1.08V~1.98V の範囲の電源で動作します。このデバイスは、電源電圧範囲全体で温度を正確に測定できます。正常な動作のため、電源バイパス・コンデンサが必要です。このコンデンサは、デバイスの電源およびグランドのピンにできるだけ近づけて配置します。この電源バイパス・コンデンサの標準値は 0.1μF です。ノイズの多い、または高インピーダンスの電源を使用するアプリケーションは、電源のノイズを除去するために、デカップリング・コンデンサの追加が必要となることがあります。