JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 の SCL および SDA ピンには静的な入力スレッショルドがあり、電源電圧とは独立です。これにより、TMP114 は 1.2V または 1.8V の I2C バスで、サポートされている任意の電源電圧で動作できます。