JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
D | 0.750mm | 0.758mm | 0.766mm |
E | 0.750mm | 0.758mm | 0.766mm |
C (シーティングプレーン) | 20µm |