JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は 2 線式の I2C または SMBus 互換インターフェイスで動作でき、VDD 電圧にかかわらず 1.2V のバス電圧で動作できます。TMP114 は、高さが 0.15mm と低いのが特長で、クリアランスが小さい、または容積が制限されたアプリケーション向けに設計されています。
また、このデバイスにはオプションの CRC チェックサムが内蔵されており、通信中のデータの整合性を確保できます。