JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は、出荷時に NIST トレース可能な設定で較正済みのデジタル出力温度センサです。このデバイスは、2 線式の SMBus および I2C インターフェイス互換のインターフェイスを搭載しており、連続モードと、熱管理および熱保護アプリケーション用に設計されたシャットダウン・モードの、2 つの動作モードがあります。また、TMP114 にはアラート・ステータス・レジスタが内蔵されており、上限と下限のスレッショルドが別に存在し、ヒステリシス値を調整可能です。
TMP114 との通信には、内蔵のオプション巡回冗長性検査 (CRC) モジュールが使用され、書き込みおよび読み取り動作のデータ整合性を検証します。