JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサ | |||||||
TERR(1) | 温度精度 TMP114 | アクティブ変換時間=6.4ms | TA = 20℃~50℃ VDD = 1.8V |
-0.2 | 0.2 | ℃ | |
TA = -10℃~80℃ VDD = 1.8V |
-0.3 | 0.3 | |||||
TA = -40℃~125℃ | -0.5 | 0.5 | |||||
温度精度 TMP114N | TA = -40℃~125℃ | -1 | 1 | ||||
TRES | 温度分解能 | 符号ビットを含む | 16 | ビット | |||
LSB | 7.8125 | m℃ | |||||
PSR | DC 電源除去 | ワンショット・モード | 0.17 | ℃/V | |||
TREPEAT | 再現性(2) | VDD = 1.2V(3) TA = 25℃ |
平均化オフ 変換時間 6.4ms |
0.06 | ℃ | ||
TLTD | 長期ドリフト(4) | 125℃、1.98V で 1000 時間 | 0.03 | ||||
tLIQUID | 応答時間 (撹拌液体) | 1 層フレックス PCB 厚さ 0.2032mm |
25℃から 75℃までのステップ応答について τ = 63% | 300 | ms | ||
2 層 FR4 PCB 厚さ 1.5748mm |
980 | ||||||
温度サイクリングとヒステリシス | TSTART = -40℃ TFINISH = 125℃ TTEST = 25℃ 3 サイクル |
0.1 | ℃ | ||||
tCONV | 平均変換時間 | 平均=0 | 5 | 6.4 | 7.5 | ms | |
平均=1 | 40 | 51.2 | 60 | ||||
tVAR | タイミングの変動 | 変換期間 スルーレートの結果 スルーレートの制限 |
-15 | 15 | % | ||
デジタル入出力 | |||||||
CIN | 入力容量 | f = 100kHz | 3 | 10 | pF | ||
VIH | High レベルの入力ロジック | 0.84 | 1.98 | V | |||
VIL | Low レベルの入力ロジック | 0 | 0.35 | V | |||
IIN | リーク入力電流 | -0.2 | 0.2 | μA | |||
VOL | Low レベルの出力ロジック | SDA | IOL = -2mA | 0 | 0.10 | 0.20 | V |
電源 | |||||||
IDD_ACTIVE | アクティブ変換時の電源電流 | シリアル・バスが非アクティブ | TA = 25℃ | 68 | 120 | μA | |
TA = -40℃~125℃ | 150 | ||||||
IDD | 平均消費電流 | 連続変換サイクル=1Hz シリアル・バスが非アクティブ 平均=0 |
TA = 25℃ | 0.63 | 1.5 | μA | |
TA = -40℃~125℃ | 3.5 | ||||||
連続変換サイクル=1Hz シリアル・バスが非アクティブ 平均=1 |
TA = 25℃ | 3.5 | 6 | ||||
TA = -40℃~125℃ | 8.5 | ||||||
ISB | スタンバイ電流 | 連続モード シリアル・バスが非アクティブ アクティブ変換の間 |
TA = 25℃ | 0.26 | 0.7 | μA | |
TA = -40℃~125℃ | 3 | ||||||
ISD | シャットダウン電流 | シリアル・バスが非アクティブ | TA = 25℃ | 0.16 | 0.5 | μA | |
TA = -40℃~125℃ | 2.5 | ||||||
VPOR | 電源スレッショルド | 電源立ち上がり、パワーオン・リセット | 0.97 | V | |||
VBOR | 電源スレッショルド | 電源障害、ブラウンアウト検出 | 0.92 | ||||
tINIT | パワーオン・リセット後の初期化時間 | 1 | ms | ||||
tRESET | リセット復帰時間 | ソフト・リセットまたはゼネラル・コール・リセット | 1 | ms |