JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU | パワーアップ時間 | バンドギャップはディセーブル | 500 | μs | ||
| コンパレータ入力 (CMPINxx) 範囲 | 0 | VDDA | V | |||
| 入力換算オフセット誤差 | AIO/AGPIO 経由の入力同相モード = VDDA の 5%~95% | -20 | 20 | mV | ||
| ヒステリシス (1) | 1x | 2 | 10 | 19 | mV | |
| 2x | 8 | 20 | 34 | |||
| 3x | 15 | 30 | 51 | |||
| 4x | 20 | 41 | 70 | |||
| 5x | 26 | 52 | 88 | |||
| 6x | 32 | 64 | 109 | |||
| 7x | 38 | 77 | 131 | |||
| 応答時間 (CMPINx 入力変化から ePWM クロスバーまたは出力クロスバーの出力までの遅延) | ステップ応答 | 21 | 40 | ns | ||
| ランプ応答 (1.65 V/μs) | 26 | |||||
| ランプ応答 (8.25 mV/μs) | 30 | |||||
| PSRR | 電源除去比 | 最高 250kHz | 46 | dB | ||
| CMRR | 同相除去比 | 40 | dB | |||