JAJSE04E January 2017 – April 2020 TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C
PRODUCTION DATA.
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の「アラートを受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
プロセッサおよび関連ペリフェラルに関する最新ドキュメント、その他の技術資料を以下に示します。
正誤表
『TMS320F28004x MCUs Silicon Errata』 (英語) には、シリコンについて既知の問題と回避策が記載されています。
テクニカル・リファレンス・マニュアル
『TMS320F28004x Microcontrollers Technical Reference Manual』 (英語) には、F28004x マイクロコントローラの各ペリフェラルおよびサブシステムについて、統合、環境、機能説明、プログラミング・モデルの詳細が記載されています。
InstaSPINテクニカル・リファレンス・マニュアル
『InstaSPIN-FOC™ and InstaSPIN-MOTION™ User's Guide』 (英語) には、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION™デバイスについて記載されています。
CPUユーザー・ガイド
『TMS320C28x CPU および命令セット・リファレンス・ガイド』には、TMS320C28x 固定小数点デジタル信号プロセッサ(DSP)のCPU (Central Processing Unit)およびアセンブリ言語命令について記述されています。このリファレンス・ガイドには、これらのDSPで利用可能なエミュレーション機能についても解説されています。
『TMS320C28x拡張命令セット・テクニカル・リファレンス・マニュアル』には、TMU、VCU-II、およびFPUアクセラレータのアーキテクチャ、パイプライン、および命令セットについて記述されています。
ペリフェラル・ガイド
『C2000リアルタイム制御ペリフェラル・リファレンス・ガイド』には、28x DSPのペリフェラル・リファレンス・ガイドが記載されています。
ツール・ガイド
『TMS320C28x Assembly Language Tools v20.2.0.LTS User's Guide』 (英語) には、TMS320C28x デバイス用のアセンブリ言語ツール (アセンブリ言語コードを開発するためのアセンブラや他のツール)、アセンブラのディレクティブ、マクロ、一般的なオブジェクト・ファイルのフォーマット、シンボリック・デバッグ・ディレクティブについて記述されています。
『TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler v20.2.0.LTS User's Guide』 (英語) には、TMS320C28x C/C++ コンパイラについて記述されています。このコンパイラは、ANSI標準のC/C++ソースコードから、TMS320C28xデバイス用のTMS320 DSPアセンブリ言語ソースコードを生成します。
アプリケーション・レポート
「SMT & パッケージのアプリケーション・ノート」 Web サイトには、TI の表面実装テクノロジ (SMT) のドキュメントと、パッケージに関連する各種トピックについてのアプリケーション・ノートの一覧があります。
『半導体のパッキング手法』には、半導体デバイスをエンド・ユーザーへの配送用に準備するためのパッキング手法について記述されています。
『組み込みプロセッサの有効寿命の計算』には、TIの組み込みプロセッサ(EP)を電子機器システムで、電力を供給して使用したときの有効寿命を計算するための手法が解説されています。これは、TI EPの信頼性が最終システムの信頼性要件を満たすかどうかを判定したい一般的なエンジニアを対象としています。
『IBIS (I/Oバッファ情報仕様) モデル作成の概要』では、IBISについて歴史、利点、互換性、モデルの生成フロー、入力/出力構造のモデル作成におけるデータの要件、将来の動向など、各種の側面から解説しています。
『C2000™マイクロコントローラのシリアル・フラッシュ・プログラミング』には、フラッシュ・カーネルおよびROMローダーを使用したデバイスのシリアル・プログラミングについて記載されています。