JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブ、ソーラー・インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送機関、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
F2802x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアの能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWM に拡張が加えられ、デュアル・エッジ制御 (周波数変調) が可能になっています。内部の 10 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCU の詳細については、www.tij.co.jp/c2000 で C2000 の概要を参照してください。
| 部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| TMS320F28027PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28026PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28023PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28022PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28021PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28020PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F280200PT | LQFP (48) | 7.0mm×7.0mm |
| TMS320F28027DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F28026DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F28023DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F28022DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F28021DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F28020DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
| TMS320F280200DA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |