JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
2833x/2823x デバイスの低消費電力モードは、240x デバイスと類似しています。表 8-39 に、各種のモードを示します。
| モード | LPMCR0(1:0) | OSCCLK | CLKIN | SYSCLKOUT | 終了(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| アイドル | 00 | オン | オン | オン(2) | XRS、ウォッチドッグ割り込み、イネーブルされている割り込み、XNMI |
| スタンバイ | 01 | オン (ウォッチドッグは引き続き動作) | オフ | オフ | XRS、ウォッチドッグ割り込み、GPIO ポート A 信号、デバッガ(3)、XNMI |
| ホールト | 1X | オフ (発振器および PLL がオフ、ウォッチドッグは機能停止) | オフ | オフ | XRS、GPIOポート A 信号、XNMI、デバッガ(3) |
各種の低消費電力モードは、次のように動作します。
| アイドル・モード: | このモードは、イネーブルになっている割り込み、またはプロセッサが認識する XNMI によって終了されます。LPMCR0 (LPM) ビットが 0、0 に設定されている限り、LPM ブロックは、このモード中にタスクを実行しません。 | |
| スタンバイ・モード: | 任意の GPIO ポート A 信号 (GPIO[31:0]) により、デバイスをスタンバイ・モードからウェークアップできます。ユーザーは、デバイスをウェークアップする信号を、GPIOLPMSEL レジスタで選択する必要があります。選択した信号も、デバイスをウェークアップする前に OSCCLK によってフィルタされます。OSCCLK の数は、LPMCR0 レジスタで指定されます。 | |
| ホールト・モード: | デバイスを停止モードからウェークアップできるのは、XRS および任意の GPIO ポート A 信号 (GPIO[31:0]) のみです。ユーザーは、GPIOLPMSEL レジスタで信号を選択します。 |
低消費電力モードは、出力ピンの状態に影響を与えません (PWM ピンを含む)。IDLE 命令が実行されたときのコードの状況に応じて、その出力ピンの状態が残ります。 詳細 については、『TMS320x2833x、TMS320x2823x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』 の「システム制御および割り込み」の章を参照してください。