JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX405x デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX4051 は 8:1、1 チャネル・マルチプレクサ、TMUX4052 は 4:1、2 チャネル・マルチプレクサ、TMUX4053 は 2:1、3 チャネル・スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。
TMUX405x デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX4051TMUX4052TMUX4053 | PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm |
DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.20mm × 2.00mm | |
BQB (WQFN、16) | 3.50mm × 2.50mm |