JAJSK43C October 2020 – August 2021 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
TMUX6211、TMUX6212、TMUX6213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~36 V)、デュアル電源 (±4.5V~±18 V)、非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) のいずれかで動作します。TMUX621x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX621x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX621x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX6211 | TSSOP (16) (PW) | 5.00mm × 4.40mm |
TMUX6212 | WQFN (16) (RUM) | 4.00mm × 4.00mm |
TMUX6213 |