JAJSCB8C May   2016  – September 2017 TPS22990

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
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
    5. 7.5 Electrical Characteristics—VBIAS = 5 V
    6. 7.6 Electrical Characteristics—VBIAS = 3.3 V
    7. 7.7 Switching Characteristics
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 On and Off Control
      2. 9.3.2 Adjustable Rise Time
      3. 9.3.3 Power Good (PG)
      4. 9.3.4 Quick Output Discharge (QOD) (TPS22990 Only)
    4. 9.4 Device Functional Modes
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
      1. 10.1.1 Input to Output Voltage Drop
      2. 10.1.2 Input Capacitor
      3. 10.1.3 Thermal Consideration
      4. 10.1.4 PG Pull Up Resistor
      5. 10.1.5 Power Sequencing
      6. 10.1.6 Standby Power Reduction
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Managing Inrush Current
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VIN電圧範囲: 0.6V~VBIAS
  • オン抵抗
    • VIN = 5VでRON = 3.9mΩ (標準値)
      (VBIAS = 5V)
    • VIN = 3.3VでRON = 3.9mΩ (標準値)
      (VBIAS = 3.3V)
  • 最大連続スイッチ電流 10A
  • 静止電流
    • VBIAS = 5VでIQ、VBIAS = 63µA
  • シャットダウン電流
    • VBIAS = 5VでISD、VBIAS = 5.5µA
    • VBIAS = 5V、VIN = 5VでISD、VIN = 4nA
  • CTによりスルー・レートを制御し調整可能
  • パワーグッド(PG)インジケータ
  • クイック出力放電(QOD) (TPS22990のみ)
  • サーマル・パッド付き3mm×2mmのSON 10ピン・パッケージ
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • HBM 2kV、CDM 1kV

アプリケーション

  • ノートPC、Chromebook、タブレット
  • デスクトップPCおよび産業用PC
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • サーバー
  • テレコム・システム

概要

TPS22990製品ファミリは、TPS22990とTPS22990Nの2つのデバイスで構成されます。各デバイスは3.9mΩのシングル・チャネル負荷スイッチで、電源オンの制御と調整が可能で、PGインジケータが内蔵されています。

このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大連続電流
10Aに対応できます。入力電圧範囲が広く、大電流の能力を持つため、複数の設計や最終機器に広く使用可能です。3.9mΩのオン抵抗により、負荷スイッチでの電圧降下と、負荷スイッチからの電力損失が最小化されます。

デバイスの立ち上がり時間を制御することで、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に低減され、電源ドループが低減、または排除されます。CTによりスルー・レートを調整できるため、設計が柔軟になり、突入電流と電源オン・タイミングの要件について最適な組み合わせを実現できます。内蔵のPGインジケータは、負荷スイッチの状態をシステムに通知するため、シームレスな電源シーケンシングが簡単に行えます。

TPS22990にはオプションとして218Ωのオンチップ抵抗が搭載され、スイッチがディセーブルになったときに出力を迅速に放電し、フローティング状態の電源によって下流の負荷に未知の状態が発生することを回避します。


TPS22990は小型で省スペースの3mm×2mm 10-SONパッケージで利用でき、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS22990
TPS22990N
WSON (10) 3.00mm×2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。


代表的なアプリケーション

TPS22990 Typical_Application_SLVSDK1.gif

オン抵抗と入力電圧との関係

TPS22990 D008_SLVSDK1.gif
VBIAS = 5V、IOUT = -200mA