JAJSH63C JULY 2012 – April 2019 TPS53015
PRODUCTION DATA.
TPS53015 デバイスは、シングル、適応型オン時間の D-CAP2 ™モード、同期整流降圧コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53015 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、高負荷時の PWM モードと、軽負荷時の Eco-mode™動作との間をシームレスに移行できます。Eco-mode 動作により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、POSCAP や SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方に対応できます。このデバイスは 4.5V~28V の入力電圧、0.77V~7V の出力電圧に対応しており、使いやすく高効率で動作します。
TPS53015 は、3mm × 3mm の 10 ピン VSSOP (DGS) パッケージで供給され、-40°C~85°C の周囲温度範囲で動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS53015 | DGS (10) | 3.00mm×3.00mm |