JAJS532B JUNE   2010  – September 2016 TPS53311
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Soft Start
      2. 7.3.2 Power Good
      3. 7.3.3 Undervoltage Lockout (UVLO) Function
      4. 7.3.4 Overcurrent Protection
      5. 7.3.5 Overvoltage Protection
      6. 7.3.6 Undervoltage Protection
      7. 7.3.7 Overtemperature Protection
      8. 7.3.8 Output Discharge
      9. 7.3.9 Master and Slave Operation and Synchronization
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation Mode
      2. 7.4.2 Light Load Operation
      3. 7.4.3 Forced Continuous Conduction Mode
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Determine the Value of R1 and R2
        2. 8.2.2.2 Choose the Inductor
        3. 8.2.2.3 Choose the Output Capacitor(s)
        4. 8.2.2.4 Choose the Input Capacitor
        5. 8.2.2.5 Compensation Design
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 最高95.5%の効率
  • 3Aの連続出力電流
  • すべてのMLCC出力コンデンサをサポート
  • SmoothPWM™自動スキップ Eco-mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • 電圧モード制御
  • マスタ/スレーブのインターリーブ動作をサポート
  • 公称周波数の±20%まで同期
  • 2.9V~6Vの電圧変換範囲
  • ディセーブル時のソフトストップ出力放電
  • 可変出力電圧範囲:
    0.6V~0.84V×VIN
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 小型の3mm×3mm、16ピンVQFNパッケージ
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • 内部ブートストラップ・スイッチ
  • 低いRDS(on)、3.3V入力で24mΩ、5V入力で19mΩ
  • プリバイアス・スタートアップ機能をサポート

アプリケーション

  • 5V降圧レール
  • 3.3V降圧レール

概要

TPS53311を使用すると、完全に統合された3V~5V VINの統合同期FETコンバータ・ソリューションを実現でき、200mm2のPCB領域に合計16個の部品を搭載できます。低いRDS(on)とTI独自のSmoothPWM™スキップ・モード動作により、95.5%のピーク効率、100mAの軽負荷で90%超の効率が得られます。22µFセラミック出力コンデンサを2つ使用するだけで、電力密度の高い3Aソリューションを構築できます。

TPS53311は、1.1MHzのスイッチング周波数、SKIPモード動作のサポート、プリバイアスのスタートアップ、内部ソフトスタート、出力ソフト放電、内部VBSTスイッチ、パワー・グッド、EN/入力UVLO、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護の機能があり、すべてのセラミック出力コンデンサをサポートしています。2.9V~3.5Vの電源電圧と、2.9V~6Vの変換電圧に対応し、出力電圧は0.6V~0.84V×VINの範囲で調整可能です。


TPS53311は3mm×3mmの16ピンVQFNパッケージ(Green RoHs準拠、鉛フリー)で供給され、-40℃~85℃で動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS53311 VQFN (16) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション回路

TPS53311 v10027_lusa41.gif