JAJS536K October   2002  – July 2022 TPS61040 , TPS61041

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 ピーク電流制御
      2. 7.3.2 ソフト・スタート
      3. 7.3.3 イネーブル
      4. 7.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 7.3.5 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタの選択、最大負荷電流
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 ラインおよび負荷のレギュレーション
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選定
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 ダイオードの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
  • DDC|5
  • DRV|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

特に記述のない限り、VIN = 2.4V、EN = VIN、TA = -40℃~85℃、標準値は TA = 25℃で測定
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源電流
VIN入力電圧範囲1.86V
IQ動作時静止電流IOUT = 0mA、スイッチングなし、VFB = 1.3V2850μA
ISDシャットダウン電流EN = GND0.11μA
VUVLO低電圧誤動作防止のスレッショルド1.51.7V
イネーブル
VIHEN の High レベル入力電圧1.3V
VILEN の Low レベル入力電圧0.4V
IIEN の入力リーク電流EN = GND または VIN0.11μA
パワー・スイッチと電流制限
Vsw最大スイッチ電圧30V
toff最小オフ時間250400550ns
ton最大オン時間467.5μs
RDS(on)MOSFET のオン抵抗VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS610406001000mΩ
RDS(on)MOSFET のオン抵抗VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS610417501250mΩ
MOSFET のリーク電流VSW = 28V110μA
ILIMMOSFET の電流制限TPS61040350400450mA
ILIMMOSFET の電流制限TPS61041215250285mA
出力
VOUT可変出力電圧範囲VIN28V
Vref内部基準電圧1.233V
IFB帰還入力バイアス電流V(FB) = 1.3V1μA
VFB帰還トリップ・ポイント電圧1.8V ≦ VIN ≦ 6V1.2081.2331.258V
ライン・レギュレーション (1)1.8V ≦ VIN ≦ 6V、VOUT = 18V、Iload = 10mA、CFF = 接続なし0.05%/V
負荷レギュレーション(1)VIN = 2.4V、VOUT = 18V、0mA ≦ IOUT ≦ 30mA0.15%/mA
ラインおよび負荷レギュレーションは、外付け部品の選択に依存します。詳細については、「アプリケーション」セクションを参照してください。