JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
特別な予防措置を講じないと、すべての誘導性昇圧コンバータに大きな突入電流が起動時に発生します。これにより、スタートアップ時に入力レールで電圧が降下し、希望しない、または早すぎるシステム・シャットダウンが発生する可能性があります。
TPS6104x は、2 ステップで電流制限を増やすことで、この突入電流を制限します。まず 256 サイクルの間 に電流を制限し、次の 256 サイクルは に電流を制限してから、最大値の電流制限に移行します (図 8-4 を参照)。