JAJS536I October 2002 – December 2016 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS6104xは高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型のLCDバイアス電源と白色LEDバックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアルセルNiMH/NiCdまたはシングルセルのリチウムイオン・バッテリから、最高28Vの出力電圧を生成するために理想的です。また、標準的な3.3V/5Vから12Vへの電力変換にも使用できます。
TPS6104xは、最高1MHzのスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミックやタンタルの出力コンデンサなど、小型の外付け部品を使用できます。薄型のWSONパッケージと相まって、TPS6104xではソリューション全体を非常に小さく設計できます。TPS61040デバイスには内部的な400mAのスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041デバイスのスイッチ電流制限は250mAで、出力電圧リップルが低いため、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流(標準値28μA)と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61040 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
SOT (5) | 2.90mm×1.60mm | |
WSON (6) | 2.00mm×2.00mm | |
TPS61041 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
WSON (6) | 2.00mm×2.00mm |