JADS125 May 2026 TPS61129-Q1
ADVMIX
入力電圧が UVLO スレッショルドを上回り、EN ピンが high になると、TPS61129-Q1 がイネーブルになります。ハイサイド FET の突入電流と消費電力を制限するため、VOUT ピンの電圧と動作モードに基づいて、ピーク スイッチング電流制限が 500mA から通常の電流制限 3.5A (標準値) まで徐々に解放されます。表 7-1に示すように、起動時に合計 3 つの位相があります。
VOUT ピンが GND に短絡している場合などの異常動作条件下では、デバイスは位相 I で説明されているとおりに動作します。
| 位相番号 | VIN および VOUT 条件 | 標準ピーク スイッチング電流制限 |
|---|---|---|
| I | VOUT < 2.2V | 0.5A |
| II | (ダウン モード) 2.4V < VOUT < VIN + Vdown_mode(1) | 1.5A |
| III | (昇圧モード) VIN + Vdown_mode < VOUT(1) | 3.5A |