JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
降圧コンバータの入力電流は脈動しているので、最良の入力電圧フィルタリングによって入力電圧スパイクを最小限に抑えるために、低 ESR のセラミック入力コンデンサを使用する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、4.7µF の入力コンデンサで十分です。コイン電池などの高インピーダンス電源で動作する場合は、起動時および負荷過渡時の電圧降下を避けるために、より大きい入力バッファ コンデンサ ≥ 10μF を推奨します。入力電圧フィルタリング改善のためには、入力コンデンサをいくらでも大きくすることができます。入力コンデンサのリーク電流は、全体の消費電流に加算されます。
表 8-4 に、入力および出力コンデンサの選択を示します。
| 容量 [μF] | コンデンサの型番 | インチ サイズ (メートル法) | 寸法 L × W × T | サプライヤ(1) |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | GRM155R60J475ME47D | 0402 (1005) | 1.0mm × 0.5mm × 0.6mm 以下 | Murata (村田製作所) |
| 4.7 | GRM035R60J475ME15 | 0201 (0603) | 0.6 mm × 0.3 mm × 0.55 mm 以下 | Murata (村田製作所) |
| 10 | GRM155R60J106ME15D | 0402 (1005) | 1.0mm × 0.5mm × 0.65 mm 以下 | Murata (村田製作所) |