JAJSD98 June   2017 TPS715A-NM

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱特性
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  6. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 広い電源電圧範囲
      2. 6.3.2 低消費電流
      3. 6.3.3 0.47µF以上の任意のコンデンサで安定
      4. 6.3.4 内部的な電流制限
      5. 6.3.5 逆電流
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
  7. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーション(固定電圧バージョン)
        1. 7.2.1.1 設計要件
          1. 7.2.1.1.1 MSP430マイクロコントローラの電源
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 外部コンデンサの要件
          2. 7.2.1.2.2 ドロップアウト電圧(VDO)
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 TPS715A01の可変LDOレギュレータのプログラミング
        1. 7.2.2.1 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.1.1 TPS715A01可変LDOのVOUTの設定
    3. 7.3 必須事項と禁止事項
  8. 電源に関する推奨事項
  9. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 評価モジュール
        2. 10.1.1.2 SPICEモデル
      2. 10.1.2 デバイスの項目表記
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 コミュニティ・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 最大入力電圧24V
  • 低い静止電流: 80mAにおいて3.2μA
  • あらゆるコンデンサで安定(≥ 0.47μF)
  • 80mAの規定電流
  • 固定および可変(1.2V~15V)のバージョンを利用可能
  • 規定電流制限
  • 3mm×3mmおよび2mm×2mmのSONパッケージ
  • 規定接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • MSP430固有の出力電圧については、TPS715xxを参照

アプリケーション

  • 超低消費電力のマイクロコントローラ
  • 産業用および車載用アプリケーション
  • ビデオ監視およびセキュリティ・システム
  • バッテリ駆動のポータブル機器
  • 医療用画像処理

概要

TPS715A-NM低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータは、高い入力電圧、低いドロップアウト電圧、低消費電力での動作、小型化されたパッケージが特長です。このデバイスは2.5V~24Vの入力範囲で動作し、任意のコンデンサ(≥ 0.47μF)で安定します。高い最大入力電圧と、非常に優れた消費電力能力との組み合わせにより、このデバイスは産業用および車載用アプリケーションに特に適しています。

PMOSパス素子は、値の低い抵抗として機能します。ドロップアウト電圧は負荷電流が80mA時に標準値670mVと低く、負荷電流に正比例します。低い静止電流(標準値3.2μA)は出力負荷電流の全範囲(0mA~80mA)にわたってほぼ一定です。

TPS715A-NMは、大電力の消費に理想的な3mm×3mmのパッケージ、およびハンドヘルドやウルトラ・ポータブル・アプリケーションに理想的な小型の2mm×2mmのパッケージで供給されます。3mm×3mmのパッケージには、医療イメージング・アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS715A-NM SON (8)、DRB 3.00mm×3.00mm
SON (6)、DRV 2.00mm×2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TPS715A-NM frontpage_bvs047.gif