JAJS204R December 2005 – April 2017 TPS74401
PRODUCTION DATA.
TPS74401を使用する回路の性能の初期評価に役立てるため、評価モジュール(EVM)を利用可能です。TPS74401EVM-118評価モジュール(および関連するユーザー・ガイド)は、テキサス・インスツルメンツのWebサイトの製品フォルダから請求するか、TI eStoreから直接お求めになれます。
SPICEを使用した回路パフォーマンスのコンピュータによるシミュレーションは、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するため多くの場合に有用です。TPS74401用のSPICEモデルは、製品フォルダの「ツールとソフトウェア」から入手できます。
関連資料については、以下を参照してください:
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.