JAJSMN7C september 2021 – june 2023 TPS7A94
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input supply voltage range | 1.7 | 5.7 | V | |
VOUT | Output voltage range | 0.4 | VIN - VDO | V | |
IOUT | Output current | 0 | 1 | A | |
CIN | Input capacitor | 4.7 | 10 | 1000 | µF |
COUT | Output capacitor | 4.7 | 10 | 1000 | µF |
COUT_ESR | Output capacitor ESR | 1 | 20 | mΩ | |
ZOUT_ESL | Total output loop impedance | 2 | nH | ||
CNR/SS | Noise-reduction capacitor | 1 | 4.7 | 100 | µF |
RPG | Power-good pull-up resistance | 10 | 100 | kΩ | |
TJ | Junction temperature | –40 | 125 | °C |