JAJSN03A june 2022 – august 2023 TPS7B4255-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7B4255-Q1 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。このデバイスは、2 種類の 5 ピン SOT-23 パッケージ (DBV および DYB) で供給されます。TPS7B4255-Q1 は、パワートレイン・システムなどの車載アプリケーションにおいて、オフボードのセンサに対する電源供給用に設計されています。オフボード電力を供給するケーブルで障害のリスクが高いため、このデバイスには、逆電流 (バッテリへの短絡)、逆極性、出力からグランドへの短絡 (電流制限)、過熱 (サーマル・シャットダウン) などのフォルト条件に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載負荷ダンプによる過渡条件に耐えられるように設計されています。
ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、最大 70mA の負荷の非常に厳格な許容誤差を備え、OUT ピンで効果的にトラッキングされています。したがって、TPS7B4255-Q1 はオフボード・センサに電源電圧を高精度で供給できるため、レシオメトリック・センサを使用した測定の信頼性と精度を向上させるのに役立ちます。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4255-Q1 はスタンバイ・モードに切り替わり、LDO の静止電流を 3.25μA 未満に低減できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TPS7B4255-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DYB (SOT-23、5) | 2.93mm × 2.7mm |