JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 は、最大 10Gbps のデータ速度で最大 4 つの DisplayPort レーンをサポートします。TUSB1146-Q1 は、DisplayPort モードに設定されている場合、DisplayPort ソースと DisplayPort シンク間を通過するネイティブ AUX トラフィックを監視します。消費電力を低減するために、TUSB1146-Q1 は AUX トランザクションの内容に基づいてアクティブな DisplayPort レーン数を管理します。TUSB1146-Q1 は、DisplayPort シンクの DPCD レジスタ 0x00101 (LANE_COUNT_SET) および 0x00600 (SET_POWER_STATE) へのネイティブ AUX 書き込みをスヌープします。TUSB1146-Q1 は、LANE_COUNT_SET に書き込まれた値に基づいてレーンを無効化または有効化します。SET_POWER_STATEが D3 のとき、TUSB1146-Q1 はすべてのレーンを無効化します。それ以外の場合、アクティブなレーンは LANE_COUNT_SET の値に基づいています。
DisplayPort AUX スヌーピングは、デフォルトで有効になっていますが、AUX_SNOOP_DISABLE レジスタを変更することで無効化することもできます。AUXスヌープが無効化されている場合、TUSB1146-Q1 の DisplayPort レーンの管理は、各種構成レジスタを介して制御されます。TUSB1146-Q1 が GPIO モード(I2C_EN = “0”)で有効になっている場合、CAD_SNK ピンを使用して AUX スヌープを無効にすることができます。CAD_SNK ピンが High の場合、AUX スヌープ機能は無効になり、4 本すべての DisplayPort レーンがアクティブになります。