JAJSJ34G April   1997  – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ピンの詳細説明
        1. 8.3.1.1 COMP
        2. 8.3.1.2 VFB
        3. 8.3.1.3 ISENSE
        4. 8.3.1.4 RT/CT
        5. 8.3.1.5 GROUND
        6. 8.3.1.6 OUTPUT
        7. 8.3.1.7 VCC
        8. 8.3.1.8 VREF
      2. 8.3.2  パルス単位の電流制限
      3. 8.3.3  電流検出
      4. 8.3.4  出力抵抗の低いエラー・アンプ
      5. 8.3.5  低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器
      7. 8.3.7  同期
      8. 8.3.8  シャットダウン技法
      9. 8.3.9  勾配補償
      10. 8.3.10 ソフト・スタート
      11. 8.3.11 電圧モード
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常動作
      2. 8.4.2 UVLO モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 開ループのテスト装置
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  入力バルク容量と最小バルク電圧
        2. 9.2.2.2  トランスの巻線比と最大デューティ・サイクル
        3. 9.2.2.3  トランスのインダクタンスとピーク電流
        4. 9.2.2.4  出力コンデンサ
        5. 9.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 9.2.2.6  ゲート駆動抵抗
        7. 9.2.2.7  VREF コンデンサ
        8. 9.2.2.8  RT/CT
        9. 9.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 9.2.2.10 電圧帰還補償
          1. 9.2.2.10.1 電力段の極とゼロ
          2. 9.2.2.10.2 勾配補償
          3. 9.2.2.10.3 開ループ・ゲイン
          4. 9.2.2.10.4 補償ループ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 フィードバック配線
      2. 11.1.2 バイパス・コンデンサ
      3. 11.1.3 補償部品
      4. 11.1.4 トレースとグランド・プレーン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。UC184x では -55℃ ≦ TA ≦ 125℃。UC284x では -40℃ ≦ TA ≦ 85℃。UC384x では 0℃ ≦ TA ≦ 70℃。VVCC = 15V(2)。VCC からグランドへ 0.1μF のコンデンサ、VREF からグランドへ 0.1μF のコンデンサを接続。RRT = 10kΩ、CCT = 3.3nF、TJ = TA
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
リファレンス・セクション
VVREFリファレンス電圧IVREF = 1mA、TJ = 25℃UC184x および UC284x4.9555.05V
UC384x4.955.1
ライン・レギュレーション12 ≦ VCC ≦ 25V620mV
負荷レギュレーション1 ≦ IVREF ≦ 20mA625mV
温度安定性(1)(3) を参照0.20.4mV/℃
総出力変動ライン、負荷、温度 (1)UC184x および UC284x4.95.1V
UC384x4.825.18
出力ノイズ電圧10Hz ≦ fOSC ≦ 10kHz、(1) TJ = 25℃50μV
長期的安定性TA = 125℃、1000 時間 (1)525mV
出力短絡-30-100-180mA
発振器セクション
fOSC初期精度TJ = 25℃(5)475257kHz
電圧安定性12 ≦ VCC ≦ 25V0.2%1%
温度安定性TMIN ≦ TA ≦ TMAX (1)5%
VRT/CT振幅ピーク・ツー・ピーク (1)1.7V
エラー・アンプ・セクション
VVFB入力電圧VCOMP = 2.5VUC184x および UC284x2.452.52.55V
UC384x2.422.52.58
IVFB入力バイアス電流UC184x および UC284x-1μA
UC384x-2
AVOL2 ≦ VCOMP ≦ 4V6590dB
ユニティ・ゲイン帯域幅TJ = 25℃ (1)0.71MHz
PSRR電源電圧除去比12 ≦ VCC ≦ 25V6070dB
I(snk)COMP シンク電流VVFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V26mA
I(src)COMP ソース電流VVFB = 2.3V、VCOMP = 5V-0.5-0.8
VCOMP HighHigh レベル出力電圧VVFB = 2.3V、RL = 15kΩ を COMP からグランドに接続56V
VCOMP LowLow レベル出力電圧VVFB = 2.7V、RL = 15kΩ を COMP から VREF に接続0.71.1
電流検出セクション
ACSゲイン(4) (6) を参照2.8533.15V/V
VISENSE最大入力信号VCOMP = 5V (4)0.911.1V
PSRR電源電圧除去比12V ≦ VVCC ≦ 25V (1) (4)70dB
IISENSE入力バイアス電流-2-10μA
tDLY出力の遅延VISENSE が 0V から 2V に変化 (1)150300ns
出力セクション
VOUT LowLow レベルの出力電圧ISINK = 20mA0.10.4V
ISINK = 200mA1.52.2
VOUT HighHigh レベル出力電圧ISOURCE = 20mA1313.5V
ISOURCE = 200mA1213.5
tRISE立ち上がり時間 (1)COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃50150ns
tFALL立ち下がり時間 (1)COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃50150ns
低電圧誤動作防止 (UVLO)
VCCONイネーブル・スレッショルドUC1842/4 および UC2842/4151617V
UC3842/414.51617.5
UCx843/57.88.49
VCCOFFUVLO オフのスレッショルドUC1842/4 および UC2842/491011V
UC3842/48.51011.5
UCx843/577.68.2
PWM
DMAX最大デューティ・サイクルUCx842/395%97%100%
UC1844/5 および UC2844/546%48%50%
UC3844/547%48%50%
DMIN最小デューティ・サイクル0%
総スタンバイ電流
IVCCスタートアップ電流0.51mA
IVCC動作電源電流VVFB = VISENSE= 0V1117
VCC ツェナー電圧IVCC = 25mA3034V
設計により規定されています。実製品の検査は行っていません。
VCC を起動スレッショルドより高く調整してから、15V に設定します。
温度安定性は平均温度係数とも呼ばれ、次の式で表されます。
GUID-78E110F5-4805-4DCA-9468-86974F33F954-low.gif VREFmin と VREFmax は、適切な温度範囲にわたって測定された最大および最小のリファレンス電圧です。電圧の極値は、温度の極値で発生するとは限らないことに注意してください。
パラメータは、VFB = 0V で、ラッチのトリップ・ポイントで測定されます。
出力スイッチング周波数 fSW は、UCx842 および UCx843 の場合は発振器周波数 fOSC と同じです。出力スイッチング周波数 fSW は、UCx844 および UCx845 の場合は発振器周波数 fOSC の半分です。
ゲインは A = ΔVCOMP/ΔVISENSE で定義され、0V ≦ VISENSE ≦ 0.8V です。