概要

UCC2154x は、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するために最大 4A/6A のピーク・ソース/シンク電流を持つよう設計された絶縁デュアル・チャネル・ゲート・ドライバ・ファミリです。また、DWK パッケージの UCC21540 は、より高いバス電圧に対応する 3.3mm の最小チャネル間隔も提供します。

UCC2154x ファミリは、2 つのローサイド・ドライバ、2 つのハイサイド・ドライバ、または 1 つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 100V/ns 以上です。

保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド・タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力/出力ピンでの最大 -2V、200ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源がUVLO保護機能を備えています。

製品情報(1)

型番 パッケージ ピーク電流
UCC21540DW SOIC (16) 4A ソース、6A シンク
UCC21540DWK SOIC (14) 4A ソース、6A シンク
UCC21541DW SOIC (16) 1.5A ソース、2.5A シンク
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

機能ブロック図

UCC21540 UCC21541 fbd_slusde1.gif