JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
EN | 5 | I | High にアサートすると両方のドライバ出力が有効になり、Low に設定すると両方の出力が無効になります。このピンを使わない場合、ノイズ耐性を向上させるために VCCI に接続することを推奨します。このピンは、フローティングのままにすると内部で Low にプルされます。EN ピンに RC フィルタ (R = 0Ω~100Ω、C = 100pF~1000pF) を使用して高周波ノイズをフィルタリングすることを推奨します。 |
DT | 6 | I | DT ピンの設定:
|
GND | 4 | G | 1 次側のグランド基準。1 次側のすべての信号はこのグランドを基準とします。 |
INA | 1 | I | A チャネルの入力信号。INA 入力は TTL/CMOS 互換の入力スレッショルドを持っています。このピンは、オープンのままにすると内部で Low にプルされます。INA に RC フィルタ (R = 10Ω~100Ω、C = 10pF~100pF) を使用して高周波ノイズをフィルタリングすることを推奨します。 |
INB | 2 | I | B チャネルの入力信号。INB 入力は TTL/CMOS 互換の入力スレッショルドを持っています。このピンは、オープンのままにすると内部で Low にプルされます。INB に RC フィルタ (R = 10Ω~100Ω、C = 10pF~100pF) を使用して高周波ノイズをフィルタリングすることを推奨します。 |
NC | 7 | - | 内部接続なし |
OUTA | 15 | O | ドライバ A の出力。ゲート抵抗を介して A チャネルのトランジスタのゲートに接続します。 |
OUTB | 10 | O | ドライバ B の出力。ゲート抵抗を介して B チャネルのトランジスタのゲートに接続します。 |
VCCI | 3 | P | 1 次側の電源電圧。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って GND に対して局所的にデカップリングします。 |
VCCI | 8 | P | 1 次側の電源電圧。このピンはピン 3 と内部で短絡しています。 |
VDDA | 16 | P | ドライバ A の 2 次側電源。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って VSSA に対して局所的にデカップリングします。 |
VDDB | 11 | P | ドライバ B の 2 次側電源。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って VSSB に対して局所的にデカップリングします。 |
VSSA | 14 | G | 2 次側 A チャネルのグランド基準。 |
VSSB | 9 | G | 2 次側 B チャネルのグランド基準。 |