JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
レベル・シフト回路は、VSS を基準とする信号であるハイサイド入力から、スイッチ・ノード (HS ピン) を基準とするハイサイド・ドライバ段へのインターフェイスです。レベル・シフトにより、HS ピンを基準とする HO 出力を制御できます。レベル・シフタによって生じる遅延は可能な限り低く保たれており、このデバイスは、優れた伝搬遅延特性、およびローサイド・ドライバ出力との遅延マッチングを実現します。遅延マッチングが小さいため、電力段は、より短いデッドタイムで動作できます。デッドタイムの短縮は、高い効率が必要なアプリケーションでは非常に重要です。