JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
このデバイスは、通常モードおよび UVLO モードで動作します。UVLO 動作モードの詳細については、「起動と UVLO」を参照してください。通常モードでは、VDD および VHB–HS が UVLO スレッショルドを上回っているとき、出力段は EN、HI、および LI ピンの状態に依存します。入力状態がフローティングの場合、出力 HO および LO は LOW になります。次の真理値表は、デバイスがイネーブル (EN ピンが HIGH にプルアップされた状態) のときに適用されます。
HI | LI | HO (1) | LO (2) |
---|---|---|---|
H | H | H | H |
L | H | L | H |
H | L | H | L |
L | L | L | L |
フローティング | L | L | L |
フローティング | H | L | H |
L | フローティング | L | L |
H | フローティング | H | L |
フローティング | フローティング | L | L |