JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供給電流 | ||||||
IDD | VDD 静止電流 | VLI = VHI = 0 | 0.36 | 0.45 | mA | |
IDDO | VDD 動作電流 | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 2.2 | 4.5 | mA | |
IHB | HB 静止電流 | VLI = VHI = 0V | 0.2 | 0.4 | mA | |
IHBO | HB 動作電流 | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 2.5 | 4 | mA | |
IHBS | HB から VSS への静止電流 | VHS = VHB = 100V | 5.0 | 50 | μA | |
IHBSO | HB から VSS への動作電流(1) | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 0.1 | mA | ||
IDD_DIS | ドライバがディセーブルの場合 IDD | VEN = 0 | 7.0 | μA | ||
イネーブル | ||||||
VEN | ドライバをイネーブルにするための EN ピンの電圧スレッショルド | 1.54 | 2.0 | V | ||
VDIS | ドライバをディセーブルにするための EN ピンの電圧スレッショルド | 0.7 | 1.21 | V | ||
VENHYS | イネーブル・ピンのヒステリシス | 0.3 | V | |||
REN | EN ピン内部プルダウン抵抗 | 250 | kΩ | |||
入力 | ||||||
VHIT | 入力立ち上がりスレッショルド (HI および LI) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | V | |
VLIT | 入力立ち下がりスレッショルド (HI および LI) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | V | |
VIHYS | 入力電圧ヒステリシス (HI および LI) | 1.0 | V | |||
RIN | 入力プルダウン抵抗 (HI および LI) | 100 | 250 | 350 | kΩ | |
低電圧誤動作防止 (UVLO) | ||||||
VDDR | VDD 立ち上がりスレッショルド | 6.5 | 7.0 | 7.8 | V | |
VDDF | VDD 立ち下がりスレッショルド | 5.7 | 6.5 | 7.3 | V | |
VDDHYS | VDD スレッショルド・ヒステリシス | 0.5 | V | |||
VHBR | HS ピンを基準とした HB 立ち上がりスレッショルド | 5.5 | 6.3 | 7.1 | V | |
VHBF | HS ピンを基準とした HB 立ち下がりスレッショルド | 5.0 | 5.8 | 6.6 | V | |
VHBHYS | HB スレッショルド・ヒステリシス | 0.5 | V | |||
ブートストラップ・ダイオード | ||||||
VF | 低電流順方向電圧 | IVDD-HB = 100μA | 0.65 | 0.85 | V | |
VFI | 高電流順方向電圧 | IVDD-HB = 80mA | 0.85 | 1.0 | V | |
RD | 動的抵抗、ΔVF/ΔI | IVDD-HB = 100mA および 80mA | 1.5 | 2.5 | Ω | |
LO ゲート・ドライバ | ||||||
VLOL | Low レベル出力電圧 | ILO = 100mA | 0.085 | 0.4 | V | |
VLOH | High レベル出力電圧 | ILO = -100mA、VLOH = VDD – VLO | 0.13 | 0.42 | V | |
ピーク・プルアップ電流 (1) | VLO = 0V | 3.0 | A | |||
ピーク・プルダウン電流 (1) | VLO = 12V | 3.0 | A | |||
HO ゲート・ドライバ | ||||||
VHOL | Low レベル出力電圧 | IHO = 100mA | 0.1 | 0.4 | V | |
VHOH | High レベル出力電圧 | IHO = –100mA、VHOH = VHB- VHO | 0.13 | 0.42 | V | |
ピーク・プルアップ電流 (1) | VHO = 0V | 3.0 | A | |||
ピーク・プルダウン電流 (1) | VHO = 12V | 3.0 | A |