JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
UCC27289 は、ハイサイド・バイアスを生成して HO を正常に動作させるのに必要な、ブートストラップ・ダイオードを内蔵しています。このダイオードの特性は、効率的で信頼性の高い動作を実現するために重要です。外部ブートストラップ・ダイオードが必要な場合は、ダイオードの特性として、逆電圧処理機能、反復的ピーク順方向電流、順方向電圧降下、順回復および逆回復時間、動的抵抗を考慮します。UCC27289 は 100V 定格のゲート・ドライバであるため、外部ブートストラップ・ダイオードは 100V 以上の定格とする必要があります。ピーク順方向電流定格は、ハイサイドとローサイドのデューティ・サイクル、ブートストラップ・コンデンサの値、ブートストラップ・コンデンサで許容される電圧リップルなど、複数のシステム・パラメータに依存します。一般に、ブートストラップ・コンデンサの充電中の電力損失を低減するために、順方向電圧降下の小さいダイオードが推奨されます。ショットキー・ダイオードは順方向電圧降下が小さいため、UCC27289 と組み合わせて使用できます。考慮すべき動的特性は、ダイオードの回復時間と蓄積された電荷です。ほとんどのアプリケーションには、順回復および逆回復時間が 50ns 未満のダイオードが適しています。
特に、例えば 1MHz を超える非常に高いスイッチング周波数のアプリケーションでは、また、ローサイドの最小パルス幅が非常に小さい場合、特に、大きいブートストラップ・コンデンサ値を選択した場合は、ダイオードのピーク順方向電流が非常に大きくなり、ピーク逆電流も非常に大きくなる可能性があります。このようなアプリケーションでは、ブートストラップ・ダイオードとしてショットキー・ダイオードを使用することをお勧めします。MURS210 ダイオードは、ここで説明したアプリケーション例で動作します。