| 値 | 単位 |
---|
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)(2) 準拠 | ±2000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101(3)準拠 | ±1500 |
(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 制御プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
(2) ピン HS、HB、HO の定格は 500V HBM です
(3) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 制御プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。