JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この動作モード中、デバイスは電圧モード制御または電流モード制御で電源コンバータを制御し、コンバータのデューティ サイクルを通じて出力電圧または電流を制御・安定化させます。レギュレーションは、内蔵のエラー アンプまたは外部フィードバック回路により実現できます。