JAJSCU3 December 2016 DRV401-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV401-Q1デバイスは、車載用アプリケーション向けに完全な認定を受けており、モータ制御ドライブおよびバッテリ監視システムに適しています。
磁気センサと組み合わせて使用することで、DRV401-Q1はACおよびDC電流を高精度で監視できます。
プローブ励起、プローブ信号のコンディショニング、信号ループ・アンプ、補償インダクタ用のHブリッジ・ドライバ、およびアナログ信号出力段により一次電流に比例した出力電圧を供給する機能が搭載されています。過負荷およびフォルト検出と、過渡ノイズの抑制機能があります。
DRV401-Q1デバイスは補償インダクタを直接駆動することも、外部の電力ドライバに接続することもできます。このため、DRV401-Q1をセンサと組み合わせて、小電流から大電流までを測定できます。
最高の精度を維持するため、DRV401-Q1は電源オン時およびオンデマンドでセンサの消磁(デガウス)を行います。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| DRV401-Q1 | VQFN-20 | 5.00mm×5.00mm |