JADA110
April 2026
TMUX7612
,
TMUX8212
,
TMUXS7614D
1
概要
商標
1
はじめに
2
アナログ スイッチへの電力供給方法
2.1
ATE 機器
2.2
テスタのパワー レール
2.3
電源設計および考慮事項
2.3.1
±35V の回路図およびレイアウト例
2.3.2
±50V の回路図およびレイアウト例
2.3.3
100V の回路図およびレイアウト例
3
スイッチの制御
3.1
CBIT
3.2
デジタル機器
4
適切なスイッチの選択
5
まとめ
6
参考資料
Application Note
ATE ボードにおける高電圧アナログ スイッチによるリレー置き換え設計ガイド
最新の英語版をダウンロード