JADA113A November 2023 – April 2026 AM625 , AM62L , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
図 1-4 に示されている MSPM0L130x マイコンは、使いやすい評価基板 (EVM) です。
図 1-4 MSPM0L130x の概略ブロック図. M0L デバイスのメイン コンピューティング サブシステムおよびインターフェイス サブシステムは次のとおりです。
Arm Cortex-M0+ コア:このプラットフォームは、最大 32MHz の周波数で動作可能です。このコスト最適化済みのマイコンは、高性能アナログ ペリフェラルを統合しています。
このオンボード ADC は、12、10、8 ビットの高速な A/D 変換をサポートしています。12 ビットの SAR コア、サンプルおよび変換モード制御、最大 4 個の独立した変換および制御バッファを実装しており、12 ビットの分解能で 1.68Msps の変換レートを実現しています。
16Mbits/s の速度で動作できる SPI モジュールが搭載されています。
詳細については、『MSPM0L130x マイコン』 データシートを参照してください。