JADA258
July 2026
ISOUSB211
,
ISOUSB211-Q1
1
概要
商標
1
概要
2
電源ピンと内部レール
3
利用可能な供給オプション
3.1
3.3V レールの生成 (V3P3Vx)
3.2
1.8V レールの生成 (V1P8Vx)
3.3
4 つのビルディング ブロックのまとめ
4
代表的な電源構成の例
4.1
絶縁型ホストまたはハブの電源構成 (内部と外部の混合)
4.2
自己給電ペリフェラルを絶縁するための電源構成
4.3
バスパワー ペリフェラルを絶縁するための電源構成
5
電源構成を選択する際の熱に関する考慮事項
5.1
外部 1.8V 電源なしで動作
5.2
外部 1.8V 電源で動作
6
参考資料
7
改訂履歴
Application Note
ISOUSB211 への電力供給 – 電源構成オプションのガイド
最新の英語版をダウンロード