JADA274
August 2026
MSPM33C321A
1
概要
商標
1
概要
1.1
MSPM0 マイコンおよび MSPM33 マイコンのファームウェア更新
1.2
MSPM0 と MSPM33 の電力モード
2
IO ラッチの仕組み
2.1
IO 状態がラッチされる方法
2.2
ブート プロセス中の IO 状態の維持
3
シャットダウン IO 機能に関するソフトウェアの設定
3.1
シャットダウンからウェークアップするソフトウェアを構成する
3.2
ブートローダーを併用した状態保持 IO の活用
3.3
シャットダウン メモリ
4
まとめ
5
参考資料
Application Note
MSPM0 および MSPM33 デバイス:バンクスワップによる IO 状態の保持
最新の英語版をダウンロード