JADA304 September   2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 はじめに
    1. 1.1 アイソレータで磁場耐性が重要な理由
  5. 2 磁場の単位の概要
  6. 3 IEC 61000-4-8 - 電源周波数磁場耐性
    1. 3.1 IEC 61000-4-8 テストのシミュレーション内容
    2. 3.2 IEC 61000-4-8 連続電源周波数磁場のテスト レベル
    3. 3.3 環境クラス:レベルの選択方法
    4. 3.4 実際の設置で観察された磁場強度
  7. 4 IEC 61000-4-9 - パルス磁場耐性
    1. 4.1 IEC 61000-4-9 テストのシミュレーション内容
    2. 4.2 パルス磁場のインパルス電流波形
    3. 4.3 IEC 61000-4-9 パルス磁場のテスト レベル
  8. 5 クラス 5 のテストの概要 - 目標とする内容
  9. 6 「合格」とは何か - パフォーマンス基準
  10. 7 テスト設定の詳細
  11. 8 テスト結果と概要
    1. 8.1 両規格のテスト条件:
  12. 9 最終製品の性能に関連するシステム設計の検討事項
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料
Application Note

テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合

最新の英語版をダウンロード