JADU195A
July 2026 – August 2026
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
1.5
テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
2
ハードウェア
2.1
テスト設定要件
2.2
推奨テスト設定
2.3
テスト ポイント
2.4
端末
3
性能データおよび標準的な特性曲線
3.1
28V 出力電圧に対する効率テスト データ
3.2
24V 出力電圧に対する効率テスト データ
3.3
20V 出力電圧に対する効率テスト データ
3.4
効率曲線:効率と出力電力との関係
3.5
ロード レギュレーション
3.6
起動波形
3.7
負荷に応じたスイッチング周波数
3.8
ライン過渡応答
3.9
負荷過渡波形
3.10
出力リップル電圧
3.11
EN55022 Class B 伝導 EMI テスト結果
3.12
最大負荷時の放熱性能
3.13
PFC テスト結果:Vin と Iin との関係
3.14
PFC テスト結果:負荷に対するスイッチ ノードの波形
3.15
PFC テスト結果:効率 (外部 Vcc 使用の PFC のみ)
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
回路図
4.2
PCB のレイアウト
4.3
トランスの詳細
4.4
部品表
5
追加情報
商標
6
改訂履歴
EVM User's Guide
UCG28828、GaN 内蔵 120W QR フライバック コンバータの評価基板
最新の英語版をダウンロード