JADU200 April   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 補足画像
      1. 2.1.1 USB-C PD 通信があるのない負荷での評価基板 (EVM) の使用
      2. 2.1.2 USB-C PD 通信のない負荷での評価基板 (EVM) の使用
  9. 3実装結果
    1. 3.1 電気的性能の仕様
    2. 3.2 テスト設定
      1. 3.2.1 テスト設定要件
      2. 3.2.2 UCG28846DREVM-151 のテスト設定図
      3. 3.2.3 テスト ポイント
    3. 3.3 性能データおよび標準的な特性曲線
      1. 3.3.1  24Vout での 4 ポイント平均の効率結果
      2. 3.3.2  20VOUT での 4 ポイント平均の効率結果
      3. 3.3.3  15VOUT での 4 ポイント平均の効率結果
      4. 3.3.4  12Vout での 4 ポイント平均の効率結果
      5. 3.3.5  9VOUT での 4 ポイント平均の効率結果
      6. 3.3.6  5VOUT での 4 ポイント平均の効率結果
      7. 3.3.7  標準的な効率結果
      8. 3.3.8  出力特性
      9. 3.3.9  主要なスイッチング波形
      10. 3.3.10 スイッチング周波数と負荷との関係
      11. 3.3.11 出力リップル電圧
      12. 3.3.12 負荷過渡応答
      13. 3.3.13 ライン過渡応答
      14. 3.3.14 短期過負荷動作
      15. 3.3.15 CCM 動作
      16. 3.3.16 起動性能
      17. 3.3.17 全負荷時 (20V/3.25A および 24V/2.71A) の熱画像
      18. 3.3.18 CISPR32 Class B 伝導 EMI テスト結果
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 トランスの詳細
    4. 4.4 部品表
  11. 5追加情報
    1.     商標
EVM User's Guide

UCG28846DREVM-151 評価基板

最新の英語版をダウンロード